Aufsatzmodul für TS

Artikel-Nr.: TS 8801765

Als Kabelrangierraum für Kabelzufuhr von oben oder zur Energieverteilung mit Sammelschienen- Systemen über angereihten Schränken.

Artikel-Nr.:
TS 8801765
Produktbeschreibung
Als Kabelrangierraum für Kabelzufuhr von oben oder zur Energieverteilung mit Sammelschienen-Systemen über angereihten Schränken. Das serienmäßige TS Dachblech wird zum oberen Abschluss verwendet.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Lackiert, Strukturlack
Farbe
Ähnlich RAL 7035
Lieferumfang
Rahmenmodul
2 Blenden vorne/hinten
8 Halterungen mit automatischem Potenzialausgleich
4 Gewindestangen mit Transportösen
Montagehinweis
Die Abdeckung, Anreihung oben kann nicht montiert werden
Abmessung
Höhe: 200 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Passend für
Gehäusetyp: TS
Breite: = 1.200 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
17.2 kg
Bruttogewicht
18.26 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177250529
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
TS Aufsatzmodul, für TS, für BT: 1200x600 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Einlegezettel