Zum seitlichen Verschluss eines Aufsatzmoduls oder einer angereihten Kombination.
- Artikel-Nr.:
- TS 8801775
- Produktbeschreibung
- Zum seitlichen Verschluss eines Aufsatzmoduls oder einer angereihten Kombination.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Lackiert, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 200 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3 kg
- Bruttogewicht
- 3.428 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- TS Seitenwand, für Aufsatzmodul, HT: 200x600 mm