Aufsatzmodul für VX

Artikel-Nr.: VX 8618500

Als Kabelrangierraum für Kabelzufuhr von oben oder zur Energieverteilung mit Sammelschienen-Systemen über angereihten Schränken. Das serienmäßige Dachblech wird zum oberen Abschluss verwendet.

Artikel-Nr.:
VX 8618500
Produktbeschreibung
Als Kabelrangierraum für Kabelzufuhr von oben oder zur Energieverteilung mit Sammelschienen-Systemen über angereihten Schränken. Das serienmäßige Dachblech wird zum oberen Abschluss verwendet.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Lackiert, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Rahmenmodul
2 Blenden vorne/hinten
8 Halterungen mit automatischem Potenzialausgleich
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 200 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Passend für
Gehäusetyp: VX
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10 kg
Bruttogewicht
11.52 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177921153
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
VX Aufsatzmodul, für BT: 600x600 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung