Support réglable en profondeur, permet la fixation des chemins de câbles les plus courants, fixation dans toutes les baies réseaux d'une profondeur de 800 – 1200 mm avec vissage extérieur du toit.
Pour fixation arrière ou latérale d'un chemin de câbles sur le cadre d'ossature 19" des baies TX, permet la gestion verticale des câbles indépendamment de l'ossature des baies.
Pour fixation arrière ou latérale d'un chemin de câbles sur le cadre d'ossature 19" des baies TE, permet la gestion verticale des câbles indépendamment de l'ossature des baies.
Pour la fixation directe entre le cadre de toit et le cadre de fond des ossatures d'une hauteur de 2000 mm, montage au choix sur le niveau de fixation intérieur ou extérieur, chemin de câbles d'une largeur de 200 mm.