Jeux de barres de cuivre plates Jeux de barres en E-Cu Dimensions de 12 x 5 à 120 x 10 mm. Jeux de barres en E-Cu Jeux de barres en E-Cu Longueur : 2400 mm/barre. Vers le produit Jeux de barres en E-Cu Jeux de barres CUPONAL Jeux de barres en aluminium avec revêtement cuivre. Vers le produit Jeux de barres en E-Cu Jonctions de barres Dispositifs permettant d'assembler les jeux de barres sans perçage. Vers le produit Jeux de barres en E-Cu Gaines de protection pour jeux de barres Pour un recouvrement de toute la surface des jeux de barres, à couper à la longueur désirée. Vers le produit Jeux de barres en E-Cu Écrou à insertion M12 Écrous à freinage interne avec collerette moletée pour perçages dans les jeux de barres. Vers le produit Jeux de barres en E-Cu Supports isolants Pour la réalisation de jeux de barres, quel que soit l’entraxe des barres, pour le montage de barres Terre ou Terre-Neutre isolées. Vers le produit