Rails de montage Rails porteurs selon NE 60 715 et accessoires Pour l'encliquetage direct des composants. Rails porteurs selon NE 60 715 et accessoires Rail porteur selon EN 60 715 Pour encliqueter des bornes ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715. Vers le produit Rails porteurs selon NE 60 715 et accessoires Rail porteur TH 35 / 15 selon la norme EN 60 715 pour armoires électriques VX, TS, VX SE Pour encliqueter des borniers ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715. Vers le produit Rails porteurs selon NE 60 715 et accessoires Clip de montage pour rails porteurs Pour la fixation rapide et fiable des goulottes de câblage, des plaques de montage, des rails profilés sur les rails porteurs 35 / 7,5 et 35 / 15 selon la norme EN 60 715. Vers le produit