- Référence:
- VX 5330.813
- Matériau
- Tôle d'acier
Aluminium
- Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Équipement intérieur : laqué
Porte arrière et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Porte avant : aluminium anodisé peint
- Basic color
- RAL 7035
- Couleur
- Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035
Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés horizontaux RAL 9005
Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant : RAL 9005
Poignée et charnières : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Ossature VX avec portes et toit
Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180°
Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale)
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
Montants 19"
Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
Palette IPPC
Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles dans les coins à l'avant et à l'arrière
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
- Unités de hauteur
- 42 U
- Unités de hauteur
- 42 U
- Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière
- 87 mm / 520 mm
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 525 mm
- Fixation 19"
- vissé sur l'ossature en haut et sur la traverse latérale en bas à l'aide d'équerres de montage
- Modèle
- dynamic
- Modèle à niveau(x) 19"
- Montants 19" à l'avant et à l'arrière
- Charge admissible
- 8 000 N
- Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416
- 8 000 N
- Remarque
- L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 118 kg
- EAN
- 4028177946392
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
-
VX IT, montants 19" « dynamic », en avant et arrière, ajourée, LHP 600 x 2000 x 800 mm, 42 U