Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties
Référence AS 4055.149
Product Lifecycle
Active
Nombre d'UE*
* Unité d'emballage = 1 p.
+ Besoins complémentaires
+ Description produit
Modèle: |
Avec 3 divisions |
---|---|
Description: |
Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique. |
Remarque: |
En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes |
Composition de la livraison: |
Matrice Poinçon |
Remarque: |
En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes |
Ø trous: |
49.6 mm |
Vis de traction (Ø x L): |
19 mm x 75 mm |
Vis de traction hydraulique Ø: |
19 mm |
Vis de traction hydraulique référence: |
4055.663 |
Épaisseur max. acier inoxydable usinable: |
2.5 mm |
Unité d'emballage: |
1 p. |
Poids/UE: |
0.57 kg |
EAN: |
4028177808119 |
Numéro du tarif douanier: |
82073010 |
ETIM 7.0: |
EC000156 |
ETIM 6.0: |
EC000156 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
21049047 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
21040702 |
Description produit: |
Emport-pièce, p. in., a. d. 3 p. D. 49,6 |
+ Téléchargements
Documentations: |
Notice:
FR, ES, DE, EN
RU
|
---|
Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties
Référence AS 4055.149
Fermer