Presse-étoupes HD

Référence: HD 2410.110

Presse-étoupe HD IP 68 (5 bar, 30 min)

Référence:
HD 2410.110
Modèle
CEM
Avantages
La surface extérieure uniformément lisse s'oppose efficacement aux dépôts de microorganismes nuisibles.
Nettoyage nettement plus facile et ainsi économique en comparaison de celui des presse-étoupes classiques.
Domaines d'application
Production et emballage de denrées alimentaires
Technologie de salle blanche (p. ex. industrie pharmaceutique)
Biotechnologie
Industrie chimique
Matériau
Écrou : acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Joint : conforme à FDA 21 CFR 177.2600
Dimensions
Filetage: M16 x 1,5
Pour diamètres de câbles
5 ‐ 10 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...100 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Unité d'emballage
5 p.
Poids/UE
0,2 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177552142
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Description produit
Presse-étoupe inox M16x1,5
Déclarations
Déclaration fabricant