Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 1 juil. 2023
Licence RiZone-applicatif pour nœuds IP
Référence: DK 7990.208
La licence RiZone est un modèle flexible et évolutif qui s'adapte parfaitement à toutes les tailles de projet et qui grandit au même rythme que votre salle informatique.
- Référence:
- DK 7990.208
- Modèle
- Logiciel RiZone
- Description produit
- La licence RiZone est un modèle flexible et évolutif qui s'adapte parfaitement à toutes les tailles de projet et qui grandit au même rythme que votre salle informatique. Les licences de volume pour nœuds IP sont échelonnées de 10 à 1000 nœuds et permettent une adaptation optimale à la taille de la salle informatique. Il faut prévoir une licence de nœud pour chaque composant actif ou autre composant compatible SNMP à détecter.
- Pour nombre de nœuds IP
- 100
- Console licences included
- 8
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85234920
- EAN
- 4028177665750
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Description produit
- Licence RiZone pour 100 IP, 8 consoles