Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 1 juil. 2023
- Référence:
- DK 7990.103
- Modèle
- Logiciel-applicatif : Disque dur + Windows
- Description produit
- RiZone est livrée comme applicatif logiciel. L'applicatif logiciel est proposé comme serveur virtuel en Open Virtualization Format (OVF), utilisable sans difficulté sur le matériel informatique de votre salle informatique.
- Product modification
- RiZone-applicatif est fourni avec la version 3.5 de RiZone. Le système d'exploitation pris en charge est Microsoft Windows Server 2012 R2. La base de données locale utilise SQL Express 2012.
- Remarque
- RiZone est compatible avec les protocoles SNMP V1/V2C et SNMP V3 pour la surveillance des composants d'infrastructure (OT-Devices) d'une salle informatique. RiZone est indépendant des fabricants et peut être utilisé dans un environnement quelconque d'OT-Devices.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,64 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85234920
- EAN
- 4028177665675
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Description produit
- Application RiZone, disque dur + Windows