- Référence:
- TP 6700.500
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret ouvert en partie supérieure
Porte avant
Plaque de montage
Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 499 mm x 625 mm
- Nombre de portes
- 1
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 675 mm
Profondeur: 400 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55 en sélectionnant les plaques passe-câbles appropriées
- Protection category NEMA
- NEMA 12 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation correspondantes
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 34 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177554078
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
-
Pupitre partie inférieure