Pour la fixation universelle des rails profilés en C, des rails porteurs ou des rails de retenue de câbles (équerres profilées). Pour le montage latéral des rails ou des tubes (Ø 20 mm) pour détourner les...
La plaque de montage partielle peut être montée avec le support de plaques de montage partielles en retrait de 20 mm par rapport à l'ossature de l'armoire et fixée sur l'ossature par l'extérieur. Pour la...
Pour le montage des rails profilés et des surfaces de montage avec une inclinaison de 45° dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm.
Utilisation dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm avec patte d'introduction détachable, en zinc moulé sous pression.