- Référence:
- TE 7000.850
- Avantages
- Baie sans ossature
- Accessibilité optimale
- Démontable aisément donc rapidement installée
- Matériau
- Tôle d'acier
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 4 mm - Finition
- Cadre de montage : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : revêtement poudre - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cadre de montage 19" autoporteur, à l'avant et à l'arrière, réglable en profondeur
Porte vitrée à l'avant, avec charnières à 130°, poignée coquille et fermeture de sécurité 3524 E
Porte en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°, fermeture de sécurité 3524 E
Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E
Cadre inférieur avec découpe maximale (pour l'équipement au choix avec des plaques modulaires)
Toit, avec brosse passe-câbles pour l'introduction des câbles et une découpe recouverte pour un ventilateur en option.
Pieds de nivellement M12, plage de nivellement 40 mm
Entretoise, 20 mm, pour la surélévation de la tôle de protection (joint à la livraison)
Socles Flex-Block, 100 mm, ajourés
Mise à la masse conforme du châssis montée selon EN 60 950
4 rails profilés en C pour retenir les câbles dans la profondeur de l'armoire à l'aide de brides de câbles (joints à la livraison)
10 étriers de guidage de câbles en métal, 125 x 65 mm (joints à la livraison)
50 vis à tête ronde, empreinte étoile 6 branches M5, écrous cage M5, en matériau conducteur (jointes à la livraison) - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.100 mm
Profondeur: 800 mm - Unités de hauteur
- 42 U
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 495 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 123,4 kg
- EAN
- 4028177461628
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels
- Documentations
- Notice d'utilisation