CS Toptec Solution du projet

Référence: CS 9774.005

Ce produit est utilisé dans des projets d'infrastructure et de télécommunications. Veuillez contacter votre interlocuteur commercial pour plus d'informations.

Référence:
CS 9774.005
Modèle
pour juxtaposition
Description produit
Ce produit est utilisé dans des projets d'infrastructure et de télécommunications. Veuillez contacter votre interlocuteur commercial pour plus d'informations.
Avantages
Ossature TS 8 - plate-forme des applications outdoor identiques aux armoires et baies individuelles
Toit de protection contre les intempéries - avec saillie sur toutes les faces
Effet de cheminée de la double peau - réduction de l'influence du rayonnement solaire
Avantage du montage - aménagement plus rapide par une structure d'ossature ouverte, s'applique également aux juxtapositions
Matériau
Cadre de base : acier inoxydable
Pièces plates : aluminium
Toit antipluie : aluminium
Finition
Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV
Composition de la livraison
Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé
Ossature de baie avec perforation au pas de 25 mm dans le cadre horizontal supérieur et inférieur ainsi que dans les profilés verticaux avec 2 niveaux de fixation
Options
Options sélectionnables en fonction du projet
Dimensions
Porte latérale
Porte arrière
Climatisation
Remarque
Délai de livraison sur demande
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27180101
Documentations
Informations supplémentaires