Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2020
- Référence:
- IW 6902.920
- Description produit
- Pour le montage fiable des coffrets pour PC tour ou d'autres constructions personnalisées.
- Matériau
- Fonte d'aluminium
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Profondeur: 700 mm
- Matériau de base
- Fonte d'aluminium
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 7,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177438736
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Description produit
- Pied en fonte d'aluminium
- Documentations
- Info sheet