- Référence:
- SK 3311.016
- Description produit
- Pour augmenter la puissance frigorifique, il est possible de monter ultérieurement des modules de ventilation individuels dans les unités LCP. Grâce à cette intégration supplémentaire, il est également possible d'assurer une redondance ou de réduire la puissance électrique absorbée des unités LCP.
- Avantages
- Raccordement possible en cours de fonctionnement
- Remplacement sans outil des modules de ventilation
- Mode de fonctionnement
- Le débit d'air, et ainsi la puissance de refroidissement de chaque modèle, est augmenté grâce à l'intégration de modules de ventilation dans un LCP. Avec une puissance de refroidissement suffisante, l'ajout de modules de ventilation peut être utilisé pour développer des redondances. L'équipement ultérieur de ventilateurs au-delà du débit d'air nécessaire permet de réduire la consommation électrique étant donné que les ventilateurs fonctionnent alors à une vitesse de rotation plus faible. Le niveau sonore de l'appareil est, de plus, nettement réduit.
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 1 unité de ventilation
Ventilation EC
Câblé, prêt pour le raccordement
Matériel de fixation inclus - Remarque
- Livraison d'origine du LCP 3311.238 / .538 (max. 30 kW) avec un module de ventilation.
- Pour assurer la puissance frigorifique maximale de 30 kW, le client / frigoriste doit monter deux modules de ventilation supplémentaires.
- Livraison d'origine du LCP SK 3311.268/.568 (max. 55 kW) avec quatre modules de ventilation.
- Pour assurer la puissance frigorifique maximale de 55 kW, le client / frigoriste doit monter deux modules de ventilation supplémentaires.
- Livraison d'origine du LCP SK 3311.148/.548 (max. 30 kW) avec deux modules de ventilation.
- Pour assurer la puissance frigorifique maximale de 30 kW, le client / frigoriste doit monter deux modules de ventilation supplémentaires.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 6,9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 8414590099
- EAN
- 4028177689824
- UPC-Code
- 87735
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
Module de ventilation pour LCP Rack ou LCP Inline CW
Référence: SK 3311.016
Augmentation de la puissance frigorifique. Il est, de plus, possible d'obtenir une redondance ou de réduire la puissance électrique absorbée.