- Référence:
- SK 3305.548
- Description produit
- Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral avec régulateur e-Confort intégré de série et évaporation automatique des condensats. Indice de protection UL type 3R/4, 12.
- Avantages
- Convient à l'implantation en extérieur
- Technologie Blue e
- Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement RiNano hydrophobe.
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Gabarit de perçage
Matériel de fixation
Évaporateur électrique des condensats intégré - Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1,49 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1,7 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,04 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,17 kW - Tension nominale
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 2,5 A
Pour 60 Hz: 2,8 A - Courant de démarrage (max.)
- Pour 50 Hz: 12,2 A
Pour 60 Hz: 11,3 A - Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 950 m³/h
Circuit interne: 540 m³/h - Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,28
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,07 - Modèle
- montage latéral
- Dimensions
- Largeur: 405 mm
Hauteur: 1.020 mm
Profondeur: 358 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit externe IP 34
- Circuit interne IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R134a
Quantité: 0,5 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 1.430
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,72 t - Régulation de la température
- Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...50 °C
- Température de fonctionnement
- Mode de refroidissement par compresseur à partir d'une température ambiante de +10 °C. Seul le ventilateur intérieur est actif dans la plage de température de -20 °C à +10 °C.
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...50 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,65 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,78 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,96 kW - Pression de régime tolérée (p max.)
- 28 bar
- Protection amont
- Disjoncteur-protecteur: 6,3...10 A
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 52 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- EAN
- 4028177943742
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- SK Climatiseur 1490W 400V/460V UL 3R/4
Climatiseur latéral TopTherm Blue e UL type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Référence: SK 3305.548
Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2 500 W, avec régulateur e-confort intégré de série et évaporation automatique des condensats (à partir de 1000 W), indice de protection UL type 3R/4, 12.