Cadre d'écran pour climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit et solution d'intégration VX25 Blue e+
Référence: SK 3355.700
L'écran tactile du climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit ou de l'armoire VX25 avec climatiseur Blue e+ intégré peut être installé dans la porte de l'armoire électrique à l'aide du cadre d'écran.
- Référence:
- SK 3355.700
- Description produit
- L'écran tactile du climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit ou de l'armoire VX25 avec climatiseur Blue e+ intégré peut être installé dans la porte de l'armoire électrique à l'aide du cadre d'écran.
- Avantages
- Positionnement de l'écran à hauteur optimale
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 7016
- Composition de la livraison
- Cadre d'écran
Obturateur
Rallonge RJ-12 (3 m)
Avec matériel de fixation et d'étanchéité - Pour référence(s)
- 3185.030
- 3185.730
- Dimensions
- Largeur: 316 mm
Hauteur: 118 mm
Profondeur: 27,5 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 0,58 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Description produit
- SK Display Frame
- Certificats
- EAC