Cartouche filtrante non tissée

Référence: SK 3174.100

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.

Référence:
SK 3174.100
Modèle
pour ventilateur de toit
Description produit
En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
Matériau
Fibre chimique
Remarque
Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
Pour référence(s)
3138....
3139....
3140....
Dimensions
Largeur: 264 mm
Hauteur: 95 mm
Profondeur: 17 mm
Catégories de filtration
selon la norme EN 779: G3
Poids/UE
0,008 kg
Unité d'emballage
12 p.
Numéro du tarif douanier
56039390
EAN
4028177709218
ETIM 8
EC002513
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Description produit
Cartouche filtrante
Homologations
CSA
UR + C-UR (recognized)
Certificats
EAC
Fiches techniques
Cahier technique