Systèmes de fixation

Référence: SV 9674.174

Pour le montage des supports de jeux de barres.

Référence:
SV 9674.174
Modèle
Pour application comme kit de couplage vertical
Domaines d'application
Pour le montage des supports de jeux de barres
Matériau
Acier inoxydable
Nombre de pôles / entraxe des barres
3 pôles
165 mm
Convient aux jeux de barres
Flat-PLS 100
Convient à
Type de coffret: TS 8
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids/UE
2,3 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177606432
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Système de fixation barre Flat-PLS