Module de panneau latéral pour compartiments fonctionnels pour compartimentage interne

Référence: SV 9673.055

Cloison latérale pour compartiments fonctionnels, à accrocher dans la trame TS.

Référence:
SV 9673.055
Description produit
Cloison latérale pour compartiments fonctionnels, à accrocher dans la trame TS. Préparés pour l'accrochage d'équerres de montage pour les plaques de montage ou les cloisons fonctionnelles horizontales. Deux perforations TS permettent d'utiliser d'autres accessoires TS. Dans toutes les armoires, vous avez la possibilité de créer un espace libre au niveau des panneaux latéraux (p. ex. pour le passage d'un jeu de barres) en utilisant les modules de panneaux latéraux avec profondeur de compartiment fonctionnel réduite ainsi qu'une construction auxiliaire réalisée à partir des rails de montage TS 17 x 17 mm.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
For compartment depth
425 mm
Dimensions
Hauteur: 150 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids/UE
4,2 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177543591
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Pannneau.lat.compart.fonct.