Plaques de montage partielles pour panneaux latéraux de compartiments fonctionnels (compartimentage interne)

Référence: SV 9673.692

Avec ou sans passage, pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux pour compartiments fonctionnels.

Référence:
SV 9673.692
Modèle
avec passage en matière isolante
Description produit
Pour la fixation directe sur les modules de panneaux latéraux des compartiments fonctionnels pour une subdivision interne. Aménagement intérieur universel avec appareillages de commutation et de commande. Réalisation de plans de montage complémentaires. En combinaison avec des cloisons fonctionnelles et des panneaux latéraux, il est possible d’effectuer un compartimentage intérieur conforme aux formes 2, 3 ou 4.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Équerre d'assemblage et matériel de fixation inlcus
Pour hauteur de compartiment fonctionnel
200 mm
Dimensions
Largeur: 702 mm
Hauteur: 193 mm
Convient à
Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
3,6 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177605435
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Plaque de montage partielle avec découpe