Capot Kit pour le recouvrement de jeu de barres de distribution (zone de coupe-circuits Jean Müller)

Pour le recouvrement d'un jeu de barres de distribution d'un compartiment de coupe-circuits, conçu pour le montage d'appareillages de marque ABB (type SlimLine) ou Siemens (type 3NJ62). Les recouvrements du compartiment de jeux de barres de 200 mm de haut isolent la zone des jeux de barres de la zone d'appareillage avec un indice de protection IP 20. Le recouvrement peut être commandé chez ABB sous la référence NHP 407062R000X. Pour une hauteur d'armoire de 2000 mm, il faut recouvrir une hauteur de 1500 mm, pour une hauteur d'armoire de 2200 mm une hauteur de 1700 mm.