Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
- Référence:
- SV 9674.008
- Description produit
- Système de fixation avec taraudages M5 et M6 au pas de 50 mm pour le montage arrière d'un jeu de barres principal RiLine60. A accrocher dans l'ossature TS.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Hauteur
- 362 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 5,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177543454
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Syst.fixat.pour arm.l=800mm