- Référence:
- SV 3418.020
- Description produit
- Le plastron assure la protection contre les contacts par le devant, le haut et le bas. Protection intégrale contre les contacts accidentels (jusqu'à IP 2X) en association avec le plastron latéral 3093.010/.020.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D 02-E 18
- Pour référence(s)
- 3418.010
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids/UE
- 0,32 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177674912
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
-
Plastron de protection contre les contacts