Adaptateurs d'appareillage fixation par vis

Référence: SV 9677.780

Pour les disjoncteurs de puissance courants de marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Pour barres d'entraxe 185 mm.

Référence:
SV 9677.780
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Tresses de raccordement
Pour jeux de barres avec entraxe
185 mm
Départ de ligne
par le bas
Installation type
Fixation par vis
Nombre de pôles
3 pôles
Courant nominal max.
630 A
Tension nominale
690 V, 3~
Remarque
Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
Adapté pour l'utilisation de disjoncteurs avec raccord vissé sur la face avant
Pour la fixation sur des jeux de barres perforés. Il faut veiller à ce qu'aucun profilé de protection ne soit monté dans la zone d'appareillage.
Dimensions
Largeur: 150 mm
Hauteur: 585 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 10 mm
Marques concernées (type)
ABB (Tmax T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX630)
Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
6,32 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
3,652
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177802315
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adapatateur appareillage 630A 185mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Safety instructions
Fiches techniques
Informations techniques générales