Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 avr. 2019
- Référence:
- DK 7552.002
- Modèle
- SSC view 8 USB
- Description produit
- Ce switch KVM ultra-compact pour le montage à l’arrière d’une console écran-clavier de Rittal permettent une gestion peu encombrante des serveurs dans chaque baie IT. Pour SSC view 8, le raccordement de l'ordinateur se fait via PS/2 ou USB pour les claviers et souris, et VGA pour la vidéo. L'émulation clavier-souris contrôlée par microprocesseur pour chaque canal garantit le démarrage sans erreur et la commutation fiable entre les ordinateurs connectés. Le montage derrière l'unité écran-clavier Rittal ne nécessite pas d'U supplémentaire.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 9006
- Composition de la livraison
- SSC view 8 USB
Câble de raccordement VGA/PS/2, 0,3 m, fiches 2xPS/2 et DB15 (VGA) des deux côtés
Câble de raccordement, 0,3 m - Puissance absorbée (env.)
- 10 W
- Bandwidth
- 200 MHz
- Interface sonsole
- VGA (D-SUB HD 15 pôles)
- PS/2
- 1 x USB
- Interface computer
- VGA (D-SUB HD 15 pôles)
- PS/2
- 1 x USB
- Voltage supply
- 12 V DC (via l'unité écran-clavier)
- Number of users with password protection
- 1
- Number of computers in stand-alone mode
- 8
- Autoskip
- Oui
- Autoscan
- Oui
- Hotkeys for computer selection
- Oui
- Video resolution max
- 1280 x 1024 @ 85 Hz
- OSD display of channels used
- Oui
- OSD menu with mouse operation (English)
- Oui
- OSD superimposed on computer screen (may be de-activated)
- Oui
- Port and system support
- 2 x PS/2 (verrouillable)
- 1 x USB
- Cable to computer or to SSC Connect
- VGA (HD 15 pôles)
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 140 mm - Longueur de câble (max.) SSC - ordinateur (idéal)
- 4 m
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...45 °C
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,611 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84718000
- EAN
- 4028177597617
- ETIM 7.0
- EC000312
- ECLASS 8.0
- 19051107
- Description produit
- Switch KVM SSC View8 USB