Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 20 juin 2020
Produit de remplacement recommandé:
7979823
PDU UK, modèle Metered
Référence: DK 7955.522
PDU intelligent avec interface réseau et enregistrement des données énergétiques par phase. Compatible avec les réseaux p. ex. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP avec afficheur. Entrée avec fiches CEE (16 A/32 A), avec sorties BS 1363 (UK). Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW.
- Référence:
- DK 7955.522
- Description produit
- Mesure de puissance par phase et commutation de chaque prise individuellement. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé. Le PDU a une faible consommation énergétique grâce à l'utilisation de relais bistables et d'un écran OLED. Un serveur Web intégré permet une connexion directe au réseau incluant une gestion globale des utilisateurs. L'alimentation électrique redondante est assurée depuis les 3 phases et également via un réseau PoE (Power-over Ethernet) existant. Le PDU offre une multitude de fonctions de gestion et de supervision. Une fiabilité élevée est atteinte grâce à une précision de mesure de 1 %.
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé noir
- Dimensions
- Largeur: 44 mm
Profondeur: 62 mm
Longueur: 1.955 mm - Nombre de prises de courant et type
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Prises
- 20 x GB (type G, BS 1363)
4 x Prise CEI 320 C19 - Courant nominal (max.)
- 32 A
- Alimentations
- Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~ - Longueur du câble de raccordement
- 3 m
- Type de raccordement (électrique)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...45 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...95 %
- Plage de température de stockage
- -25 °C...70 °C
- Convient à
- Type de coffret: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 6,06 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
- PDUi Metered, UK, mono 32A, 24 UK + 4 C19