Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 20 janv. 2021
L'article est remplacé par:
5301254
- Référence:
- DK 5501.040
- Avantages
- Maniement aisé
- Montage sans outil
- Serrure à came avec clé 3524 E
- Verrouillage intérieur à équiper ultérieurement en option
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
RAL 7035 - Composition de la livraison
- Partie supérieure
Partie inférieure
Câble de mise à la masse
Matériel de fixation - Convient à
- Type de coffret: TS IT
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 24,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177678736
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- Panneau latéral en 2 parties
- Documentations
- Notice d'utilisation