Cloison de séparation monobloc coulissante pour baies VX IT

Référence: VX_IT 5301.317

Cloisonnement pour VX IT. À insérer, en suspension, entre deux baies VX IT.

Référence:
VX_IT 5301.317
Description produit
À insérer, en suspension, entre deux baies juxtaposées. Avec chaque fois un perçage Ø 40 mm dans l'angle gauche et droit pour l'introduction des faisceaux de câbles, tuyaux, etc. Ces perçages peuvent être obturés à l'aide des capots de recouvrement joints.
Avantages
Insertion aisée
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
Cloison de séparation
2 capots de recouvrement
Convient à
Type de coffret: VX IT
Hauteur: = 2.450 mm
Profondeur: = 1.200 mm
Consigne de montage
Un espace de juxtaposition de 3 mm est requis pour l'insertion de la cloison de séparation
Remarque
Utiliser des attaches de juxtaposition extérieures, 3 mm
Non utilisable en association avec un joint de juxtaposition
Le joint éventuellement présent doit être ôté avant le montage
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20 (avec caches de recouvrement montés)
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177954960
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
VX IT Cloison 2450x1100mm
Documentations
Notice d'utilisation