Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2020
- Référence:
- DK 7824.224
- Description produit
- Avec charnières à 180° et poignée pivotante avec fermeture de sécurité N° 3524 E, pouvant être échangée contre une poignée confort. Elles assurent la circulation optimale de l'air dans les baies réseaux équipées de nombreux composants actifs. Surface perforée > 78 % de la surface totale.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: DK-TS
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 24,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177234222
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit