Cadres de porte tubulaire pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: DK 5501.200

Pour TS IT pour porte arrière, à deux battants, pleine.

Référence:
DK 5501.200
Description produit
Adaptés aux baies TS IT avec portes pleines à double battant et aux armoires TS d'une largeur de 400 mm.
Domaines d'application
Ils se montent verticalement sur les goujons filetés de la porte
Matériau
Profilé tubulaire : tôle d'acier
Jonctions d'angle : matière plastique
Finition
Profilé tubulaire : zingué
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient au type d'enveloppe
TS IT
TS
Convient à la largeur
300 mm
Convient à la hauteur
2 000 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids/UE
13 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177678859
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Cadre de renfort de porte
Documentations
Notice d'utilisation