Gestion du câblage

Guidage des câbles 19"

Qu'il s'agisse d'une baie de brassage, d'un répartiteur d'étages avec un plan de montage 19" ou d'une baie serveurs avec deux plans de montage 19" : la diversité des accessoires répond à toutes les exigences en matière de guidage des câbles latéral, à l'avant ou à l'arrière du plan de montage 19".

Guidage des câbles 19"

Guidage des câbles sur le côté des plans 19"

Guidage des câbles sur le côté des niveaux 19".

Guidage des câbles 19"

Guidage des câbles devant les plans 19"

Guidage des câbles devant les niveaux 19".

Guidage des câbles 19"

Guidage des câbles derrière les plans 19"

Guidage des câbles derrière les niveaux 19".

Guidage des câbles 19"

Network Cable Organizer

Répartition simple et fiable via le Network Cable Organizer (NCO). Les infrastructures réseaux modernes nécessitent les meilleures performances et flexibilités lors du câblage. Le Network Cable Organizer (NCO) révolutionne le câblage structuré grâce à...