Guidage des câbles 19"

Network Cable Organizer

Répartition simple et fiable via le Network Cable Organizer (NCO). Les infrastructures réseaux modernes nécessitent les meilleures performances et flexibilités lors du câblage. Le Network Cable Organizer (NCO) révolutionne le câblage structuré grâce à un montage 8 fois plus rapide.

Network Cable Organizer

Cadre de montage pour Network Cable Organizer

Cadre de montage 1 U robuste pour 24 cassettes de câbles. Pour la configuration personnalisée du Network Cable Organizer.

Network Cable Organizer

Cassettes CAT 6 pour Network Cable Organizer

Cassettes de câbles en acier inoxydable pour le Network Cable Organizer, pour la protection des câbles CAT 6.

Network Cable Organizer

Aide au montage 19" pour Network Cable Organizer

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.