- Référence:
- DK 7050.200
- Description produit
- Pour recevoir 15 rails de séparation LSA 2/10, sur 2 barres rondes, Ø 12 mm. Le châssis peut être intégré dans tous les surface de fixation 19". Avec rail de retenue des câbles à l'arrière.
- Matériau
- Panneaux latéraux : plaques d'aluminium
Équerres en pouces / rails de jonction : profilé en aluminium extrudé - Composition de la livraison
- Châssis avec barres rondes comme kit de montage.
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 132,5 mm
Profondeur: 180 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261