Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 janv. 2020
L'article est remplacé par:
8619011
Cadres pivotants grand format, sans cache pour armoires TS, VX SE, de largeur 600 mm et 1 200 mm
Référence: SR 2331.700
Pour armoires d'une largeur de 600 mm et 1200 mm, 22 - 45 U, sans cache, pour le montage des composants 482,6 mm (19").
- Référence:
- SR 2331.700
- Description produit
- Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec dispositif de verrouillage à panneton double
Matériel pour la fixation sur le kit de montage - Consigne de montage
- Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.
- Remarque
- consultez le cahier technique du Catalogue Général 34 pour connaître les autres options de montage
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
= 1.200 mm
Hauteur: ≥ 1.600 mm - Unités de hauteur
- 31 U
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 11,82 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177021426
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- SR Cadre pivotant grand format, sans cache, pour armoires électriques TS, VX SE, de largeur 600/1200 mm, 31 U