- Référence:
- DK 7492.070
- Modèle
- Pour le montage fixe entre deux plans 19˝
- Description produit
- Pour supporter les composants particulièrement lourds. Montage facile : il suffit d'accrocher les glissières sur les montants à pliage multiple et de les bloquer à l'aide de vis. Pour éviter la déformation des montants lorsque les charges sont inégalement réparties, il est conseillé d'utiliser simultanément des traverses latérales supplémentaires ou, dans le cas de baies de 800 mm de largeur, des fixations de renfort.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Distance between mounting levels
- 698 mm
- Charge admissible
- 80 kg en charge statique
- Remarque
- Ne peut pas être installé en combinaison avec un cadre de montage 19"
- Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19".
- La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en L est nécessaire pour une association avec des montants en L.
- Surface portante
- Largeur: 55 mm
Profondeur: 661 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 1,72 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177541382
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Documentations
- Info sheet