Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 28 janv. 2018
Produit de remplacement recommandé:
7963410
- Référence:
- EL 2260.000
- Description produit
- Pour le montage de tiroirs particulièrement lourds.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Suitable for centre part depth
- = 416 mm
- Remarque
- Glissière dimensionnée pour le plan de montage en position la plus avancée.
- Il faut sélectionner un modèle plus court en cas de décalage.
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids/UE
- 4,44 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177019904
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- EL Slide rail, For D: 573 mm