Embouts sur bande

Référence: AS 4051.549

Avec collerette en plastique.

Référence:
AS 4051.549
Description produit
Avec colliers en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
gris
Longueur
8 mm
AWG
18
Diamètre interne
3,4 mm
Pour section
0,75 mm²
Code couleurs DIN
Oui
Multinorm
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Format de livraison
sur bande
Unité d'emballage
4 000 p.
Poids/UE
4 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177937970
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
AS Embluts 0,75 mm2x8 mm AWG 18
Homologations
UL + C-UL (listed)