Porte intérieure pour coffrets électriques AX en polyester

Numéro d'article: SZ 1485744

Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.

Numéro d'article: 2463000

Serrure à clé

Numéro d'article: 2464000

Serrure à clé

Numéro d'article: 2465000

Serrure à clé

Numéro d'article: 2466000

Serrure à clé

Numéro d'article: 2460650

Serrure à clé

Numéro d'article: 2307000

Serrure à clé

Numéro d'article: 2460000

Serrure à clé

Numéro d'article: 2462000

Serrure à clé

Numéro d'article: 2461000

Serrure à clé

Numéro d'article:
SZ 1485744
Matériau
Porte et cadre de porte : tôle d'acier
Finition
Porte : revêtement poudre, laque texturée
Cadre de porte : zingué
Couleur
Porte : RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Serrure à panneton double de 3 mm
Vis incluses
Possibilités de montage
Dans les coffrets AX en polyester sur les plots de fixation dans les panneaux latéraux
Remarque
Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre d'autres dispositifs de 27 mm, modèle A
Convient au type d'enveloppe
Coffrets AX en polyester
Convient à la largeur
= 400 mm
Convient à la hauteur
= 400 mm
Épaisseur de matériau de la porte
1 mm
Angle d'ouverture de la porte
105°
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,94 kg
Poids brut
2,04 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177965874
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
SZ Porte intérieure pour coffrets AX en polyester L400xH400 mm
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés