Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.
- Numéro d'article:
- SZ 1485768
- Matériau
- Porte et cadre de porte : tôle d'acier
- Finition
- Porte : revêtement poudre, laque texturée
Cadre de porte : zingué - Couleur
- Porte : RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte
Serrure à panneton double de 3 mm
Vis incluses - Possibilités de montage
- Dans les coffrets AX en polyester sur les plots de fixation dans les panneaux latéraux
- Remarque
- Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre d'autres dispositifs de 27 mm, modèle A
- Convient au type d'enveloppe
- Coffrets AX en polyester
- Convient à la largeur
- = 600 mm
- Convient à la hauteur
- = 800 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1 mm
- Angle d'ouverture de la porte
- 105°
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,32 kg
- Poids brut
- 5,62 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177965850
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- SZ Porte intérieure pour coffrets électriques AX en polyester L600xH800 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation