Armoires PC

Numéro d'article: PC 5368050

Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un PC, de l'écran jusqu'au clavier en passant par le l'unité centrale. Un confort d'utilisation optimal avec un design moderne. La protection parfaite contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.

Numéro d'article: 6902700

Bac-tiroir extractible

Numéro d'article: 6902960

Tablette extractible pour TS, PC, IW

Numéro d'article: 6903200

Volet de sortie papier pour le montage dans des surfaces planes

Numéro d'article: 2383060

Support d'écran

Numéro d'article:
PC 5368050
Modèle
avec porte vitrée en partie supérieure, tiroir-clavier et tablette d'appareillage
Description produit
Le logement en toute sécurité de tous les composants d'un ordinateur : écran, clavier, unité centrale. Un confort d'utilisation optimal et un design moderne tout en, protégeant parfaitement votre matériel contre l'humidité, la poussière, les variations de température et les accès non autorisés.
Matériau
Armoire, porte avant, porte arrière, compartiment, tablettes : tôle d'acier
Poignées, bandeaux de finition : plastique
Garnitures de porte : aluminium
Vitre : verre sécurit trempé
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
General colour
RAL 7035
Couleur
Armoire, porte, bandes de finition, tablettes : RAL 7035
Poignée : RAL 7015
Partie écran, partie centrale de la porte : RAL 7015
Composition de la livraison
Armoire, porte avant, porte arrière
Plaques passe-câbles
Porte vitrée en partie supérieure
Tiroir-clavier
Tablette d'appareillage
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 836 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Dimensions max. du clavier (LxHxP)
480 x 70 x 260 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
108,5 kg
Poids brut
110 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
422,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177959446
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Description produit
PC Armoires PC, L600xH1600xP836 mm, en tôle d'acier, avec porte vitrée en partie supérieure, tablette rabattable et tablette d'appareillage
Homologations
UL + C-UL (listed)
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés