ELECTRIFICA TU SISTEMA

Red de infraestructuras fuertes, inteligentes y preparadas para el futuro

Instala redes eléctricas inteligentes y eficientes para la transición energética

Transmisión de energía

Soluciones de transmisión de energía

El gran peso que tienen las renovables en la energía actual presiona a la red existente y aumenta la complejidad del sistema. Hoy en día, con un gran número de actores involucrados descentralizados, la antigua red, que se usaba para distribuir energía generada en la central, es cada vez más compleja. Al mismo tiempo, la producción de energía varía notablemente dependiendo de la ubicación, el momento del día y las condiciones meteorológicas.

El desafío principal es encontrar un equilibrio entre la producción y el consumo. Por lo tanto, las infraestructuras de energía deben dar un paso adelante en cuanto a transparencia, flexibilidad e inteligencia. La digitalización hace posible mejorar el uso de la red y mejorar ese equilibrio mediante la supervisión inteligente y el control.

Las soluciones de Rittal no te defraudarán

Rittal ofrece un sistema modular que consiste en un armario industrial y en soluciones de climatización que proporcionan la máxima protección a tu tecnología de suministro eléctrico, incluso en las peores condiciones ambientales.

Para controlar todos los sistemas de manera eficiente, se debe recopilar y evaluar los datos en tiempo real en todo momento. Se debe evitar transferir datos a centros de datos remotos por la importancia del tiempo. En lugar de utilizar centros de datos remotos, se debe almacenar y procesar los datos en el mismo lugar donde se generan. Rittal ofrece soluciones completas e inmediatas que puedes configurar de manera individual si es necesario con sus centros de datos modulares para tu sistema informático.

Echa un vistazo a los beneficios:

  • Instalación rápida y fácil gracias al armario de sistema modular y a la infraestructura de TI
  • Soluciones con miras al futuro, idóneas para el desarrollo y funcionamiento de redes inteligentes
  • Funcionamiento correcto de larga duración gracias a su máxima protección ante cambios meteorológicos, incluso los impredecibles
  • Opciones universales que cumplen con los estándares internacionales y con un servicio también internacional
  • Un proveedor para todo el sistema: todas tus preguntas las resolverás con el mismo proveedor

Soluciones habituales para los sistemas de transmisión de energía

Ejemplo de aplicación

Distribuidor principal de baja tensión para centro de transformación secundario compacto

Un ejemplo de distribución de energía en centros de transformación compactos: eficientes, adaptables y listos para una rápida implementación en redes eléctricas.

Armarios de distribución

Sistemas de armarios

Los sistemas de armarios ensamblables VX25 y TS 8, así como el sistema de armarios individuales SE disponen de un perfil de bastidor perfeccionado. El equipamiento interior puede realizarse sobre 2 niveles de montaje, asegurando un uso...

Bastidores móviles

Bastidor móvil, grande para armarios VX de 600, 800 y 1200 mm de ancho

Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").

Armarios de distribución

Cajas murales

Soluciones de armarios y cajas compactas en las variantes: armarios compactos AX, armarios de poliéster AX y armarios individuales SE. Gran versatilidad para aplicaciones de control con requisitos de espacio mediano. Cumplen las más altas...

Armarios de distribución

Armarios para exteriores

Los armarios para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Rittal ofrece como productos de serie disponibles de fábrica, armarios murales CS y armarios CS New Basic. Los armarios CS Toptec para proyectos son la...

Climatización para exteriores

Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW

Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C...