Hola, redes inteligentes

Transmisión de energía

Rittal y Eplan suministran componentes de hardware y software de ingeniería para redes eléctricas modernas.

¡Hola, redes inteligentes!

Transmisión de energía: del productor al equipo.

La transmisión de energía describe el transporte de energía eléctrica desde la fuente de generación hasta el consumidor – a través de redes de distribución de alta, media y baja tensión. Donde antes las grandes centrales eléctricas suministraban electricidad en una sola dirección, en las redes eléctricas modernas los flujos de energía son bidireccionales: las instalaciones fotovoltaicas, los parques eólicos, el almacenamiento de baterías y las empresas industriales se conectan al sistema, mientras que otros consumidores extraen energía. El resultado es un sistema dinámico y descentralizado – también conocido como red inteligente.

Las exigencias sobre la infraestructura de transmisión son, en consecuencia, mayores. El aumento de potencia, el mayor número de puntos de entrada, las nuevas tecnologías de CC y los flujos de carga más volátiles deben gestionarse de forma fiable. Al mismo tiempo, el ritmo cada vez mayor de la transición hacia una sociedad totalmente eléctrica —la electrificación progresiva de la movilidad, la industria y los edificios— exige una expansión de la red cada vez más rápida..

Para llevar a cabo esta expansión, se necesitan componentes de infraestructura probados y escalables en todos los niveles de tensión: envolventes interiores y exteriores para alojar los sistemas de conmutación, protección y control, aparamenta de baja tensión que cumpla con las normas, sistemas de barras colectoras, envolventes de almacenamiento de energía y soluciones fiables de control climático. Aquí es precisamente donde Rittal puede desplegar sus puntos fuertes, complementados por la Plataforma de ingeniería Eplan, lo que permite una representación totalmente digital de todas las fases del proyecto..

Desafíos actuales a los que se enfrentan los operadores de red

Soluciones de Rittal y Eplan para la transmisión de energía.

La expansión de la transmisión de energía requiere más que componentes individuales  – como el uso combinado de software de ingeniería integral, sistemas de hardware probados, fabricación automatizada y servicio a largo plazo. Rittal y Eplan cubren estas áreas desde una única fuente..

La consistencia de los datos es el factor clave.. Los datos de ingeniería creados en Eplan Cloud respaldan su proyecto de transmisión de energía desde la adquisición hasta el mantenimiento. Los fabricantes de aparamenta eléctrica se benefician de una base de datos que se introduce una sola vez en cada fase del proyecto. – lo que resulta en un importante ahorro de tiempo..

  • Selección de todos los componentes de infraestructura de Rittal directamente desde la base de datos de ingeniería.
  • Verificación automática del diseño según la norma IEC 61439 mediante el configurador.
  • Componentes Rittal disponibles de inmediato: plazos de entrega e instalación predecibles.
  • Ensamblaje totalmente automatizado con sistemas de automatización Rittal.
  • Asistencia durante la puesta en marcha de equipos nuevos y existentes.

Más proyectos con el mismo uso de recursos. – La estandarización crea esta eficiencia. Manteniendo el diseño personalizado de su planta. Software Eplan, hardware Rittal y sistemas de automatización Rittal. trabajar juntos sin problemas para lograr esto.

  • Asesoramiento de Rittal Consultants sobre la implementación de procesos de ingeniería eficientes.
  • Los configuradores generan verificaciones de diseño según la norma IEC 61439, incluyendo una lista de componentes, en cuestión de segundos.
  • Automatización completa de pasos de procesos individuales o completos con los sistemas de automatización de Rittal.
  • Sistemas personalizados a partir del sistema modular estandarizado Rittal, adaptados con precisión a su proyecto.
  • Más de 1.000 especialistas de servicio en todo el mundo para análisis de sistemas y eficiencia durante el funcionamiento.

Documentación de sistemas y equipos obsoletos, cadenas de suministro inestables y estándares cada vez mayores son algunos de los desafíos asociados con la transición energética.Eplan y Rittal proporcionan la base para el cumplimiento de la norma IEC 61439. systems – a lo largo de todo su ciclo de vida.

  • Eplan Cloud cumple con los requisitos normativos actuales, con aprobación del modelo 3D sin coste adicional.
  • Componentes Rittal certificados, desde distribución de energía y refrigeración hasta gabinetes, todo de un solo proveedor.
  • Rittal ePocket: bolsillo digital para planos de cableado con documentación de equipos y sistemas actualizada constantemente.
  • Más de 150 centros de servicio en todo el mundo para tiempos de respuesta rápidos en caso de avería.

Un lenguaje común para todos los interesados ​​en el proyecto – Esta es la visión compartida de Eplan y Rittal.La plataforma Eplan Cloud es la base perfecta para una colaboración exitosa entre todos los participantes del proyecto al construir un proyecto de transmisión de energía..

  • Cientos de interfaces estándar para los principales sistemas ERP, PLM y CAD
  • Portal de datos Eplan que incluye componentes del sistema Rittal y datos de proveedores externos comunes.
  • Gestión integral del proyecto, desde la planificación hasta la puesta en marcha, pasando por la distribución de energía y la refrigeración.
  • Servicio de 360° con análisis digital de fallos mediante escaneo durante el funcionamiento.

La transición energética es imparable. No obstante, los sistemas energéticos descentralizados deben ser sostenibles, eficientes y financieramente viables para poder funcionar. La La combinación del software Eplan y el hardware Rittal une a ambos: más proyectos completados manteniendo el mismo nivel de recursos.

  • Eplan Cloud como plataforma y herramienta estándar para el gemelo digital.
  • Componentes Rittal escalables y cadenas de suministro seguras, incluso para proyectos de gran envergadura.
  • Ejemplos de aplicaciones prediseñadas con posibilidad de personalización.
  • Arquitectura de sistema modular para una configuración eficiente que se puede ampliar en cualquier momento.
  • El servicio 360° prolonga el tiempo de actividad de la planta y reduce los costos del ciclo de vida.

Informe de tendencias: Estado de la energía 2026

  • Resumen ejecutivo: La transición energética industrial con corriente continua
  • El llamamiento a una transición energética – estrategias sostenibles para reducir el CO₂
  • La tecnología de corriente continua ofrece un enorme potencial de ahorro energético – soluciones preconfiguradas para una variedad de áreas de aplicación
  • Mayor eficiencia al expandir y convertir sistemas de energía.       

Transmisión de energía con Rittal: asesoramiento y datos de contacto.

¿Tiene previsto instalar una red inteligente, una microrred o un sistema energético descentralizado? Hable con nuestros expertos para elegir los componentes de infraestructura adecuados. – desde el control climático hasta la distribución de energía.

Sus beneficios de un vistazo

Tres características distintivas identifican a Rittal y Eplan como su socio ideal en lo que respecta a la transmisión de energía..

Coherencia de datos en todas las fases del proyecto

Los datos de ingeniería se adquieren una sola vez y luego se transmiten a través de todas las fases posteriores del proyecto: planificación, fabricación, puesta en marcha y mantenimiento. Esto simplifica el mantenimiento de los datos, evita errores de transcripción y facilita la reproducibilidad de futuras ampliaciones. La plataforma Eplan actúa como centro de datos centralizado, compatible con todos los sistemas ERP, PLM y PDM habituales..

Estandarización combinada con adaptabilidad individual

Los sistemas Rittal se prueban como soluciones estandarizadas, pero al mismo tiempo permiten una personalización completa. Elija entre un sistema modular y configure con precisión el sistema que su proyecto requiere, sin depender de modificaciones especiales ni estar vinculado a un único fabricante de componentes. Esto reduce los riesgos de aprovisionamiento y acelera significativamente sus proyectos..

Disponibilidad mundial: más de 150 puntos de servicio.

Rittal forma parte del Grupo Friedhelm Loh y cuenta con presencia global en más de 150 ubicaciones en todo el mundo. Más de 1000 especialistas en servicio garantizan tiempos de respuesta rápidos, incluso en aquellos mercados donde usted desarrolla sus proyectos internacionales como contratista de ingeniería u operador de redes. Y, por supuesto, contamos con las aprobaciones internacionales necesarias, como IEC 61439 y UL 508..

Hola redes inteligentes

Regulaciones y normas

Los sistemas de transmisión de energía deben cumplir con normas y reglamentos estrictos. – tanto en términos de sus componentes como de sistema en su conjunto. Los componentes del sistema Rittal cumplen con los requisitos internacionales clave, como lo demuestran las pruebas independientes..

  • IEC 61439 / DIN EN 61439 – Conjuntos de armarios y equipos de control de baja tensión: Verificación del diseño para sistemas Ri4Power e ISV..
  • IEC 61641 – Seguridad contra fallas de arco: Probado para equipos de conmutación Ri4Power..
  • UL 508 – Equipos de control industrial: Aprobación para el mercado norteamericano de RiLineX y RiLine60..
  • DIN VDE 0100 series – Instalación de sistemas de baja tensión.
  • DIN EN 16247-1 – Auditorías energéticas: Base para la consultoría de sistemas y eficiencia..
  • ISO 50001 – Gestión energética: Adquisición de datos mediante Rittal Energy Monitoring..
  • CCC certificado – (Certificación obligatoria de China) El sistema de certificación de productos obligatorio y legal para el mercado chino, comparable a la marca CE europea.

Hola a las redes inteligentes: ingeniería y servicio en un solo paquete.

La velocidad es fundamental en el desarrollo de sistemas energéticos descentralizados, tanto en la ingeniería como en la fabricación y la operación. Los siguientes módulos ponen esa velocidad a su alcance..

Acelere el desarrollo de sus sistemas energéticos locales con Eplan.

Eplan acelera todo el proceso de planificación cuando necesita reestructurar su infraestructura energética. ¡La estandarización y la automatización le ayudan a implementar sistemas de transmisión de energía en un tiempo récord!

Sistemas de armarios: ¡Un antes y un después!

Rittal ofrece una amplia selección de soluciones para sistemas de transmisión de energía en interiores y exteriores. Diseño compacto y modular. Configuración rápida y gran durabilidad.

Control climático eficiente para sus sistemas

La temperatura adecuada es fundamental para el rendimiento y la vida útil de sus sistemas. Tanto si opta por un sistema de climatización por aire como por agua, descubra las soluciones perfectas para su sistema.

Eficiencia y fiabilidad unidas en un único sistema de distribución de energía.

Apueste por la seguridad con nuestra tecnología de distribución de energía ultra flexible. El montaje sencillo y seguro, junto con una planificación intuitiva, son las características que distinguen a nuestras soluciones probadas.

Ensamblaje rápido de sistemas con Rittal Automation Systems.

Nuestras soluciones de productos, que abarcan desde herramientas manuales hasta tecnología de maquinaria totalmente automatizada, pueden ayudarle a ensamblar sistemas de energía descentralizados mucho más rápido.

Servicio integral para su sistema.

Con el servicio integral de Rittal, estamos a su disposición en cualquier momento y lugar. Esto le permite prolongar la vida útil de su sistema, reducir costos y recibir asistencia inmediata en caso de avería.

Preguntas frecuentes sobre la transmisión de energía

Transmisión de energía describe el transporte de energía eléctrica desde la fuente de generación hasta el consumidor a través de redes de distribución de alta, media y baja tensión. En los sistemas modernos, los flujos de energía son cada vez más bidireccionales, porque muchas fuentes de generación descentralizadas, por ejemplo instalaciones fotovoltaicas o empresas industriales, también alimentan el sistema.

Las redes inteligentes son redes eléctricas controladas digitalmente que coordinan la generación, la transmisión, el almacenamiento y el consumo en tiempo real.. Son un requisito indispensable para la integración fiable de los aportes energéticos fluctuantes procedentes de fuentes renovables, para la gestión eficaz de las alzas de carga y para la garantía de la seguridad del suministro energético.

Los principales desafíos son la velocidad (el ritmo de expansión debe acelerarse significativamente), complejidad (más puntos de entrada, flujos de carga bidireccionales, integración de CA y CC), restricciones de zonificación en subestaciones eléctricas y escasez de trabajadores calificados. Los sistemas modulares preconfigurados y la coherencia de los datos de ingeniería de extremo a extremo facilitan considerablemente la tarea..

Eplan proporciona el software de ingeniería para una planificación digital consistente. Rittal suministra los componentes de hardware – gabinetes, climatización, distribución de energía y almacenamiento de energía: elementos de un sistema modular. En combinación con las máquinas, herramienta y las máquinas de cableado de Rittal Automation Systems, esto establece un flujo de trabajo continuo desde el dibujo inicial hasta el sistema final..

La normativa estandar es la IEC 61439 (en Alemania DIN EN 61439). Esta norma abarca la verificación del diseño, los límites de aumento de temperatura, la resistencia a cortocircuitos y las medidas de protección. La seguridad contra fallas de arco se especifica en la norma IEC 61641. Para los mercados norteamericanos, también es relevante la norma UL 508.

Una microred es un sistema energético local e inteligente. que supervisa la generación, el almacenamiento y el consumo dentro de un área definida. Si las circunstancias lo requieren, puede desconectarse de la red principal (modo isla) y continuar suministrando energía a consumidores críticos como centros de datos u hospitales incluso en caso de un apagón general..

Transmisión de energía con Rittal: asesoramiento y datos de contacto.

¿Tiene previsto instalar una red inteligente, una microrred o un sistema energético descentralizado? Hable con nuestros expertos para elegir los componentes de infraestructura adecuados. – desde el control climático hasta la distribución de energía.