Computación en el cloud

La computación en el cloud es el motor de la digitalización

La computación en el cloud ofrece a las empresas la oportunidad de utilizar recursos de TI fuera de su propia infraestructura mediante el uso de los servicios de un proveedor de servicios de TI a través de internet (cloud público). Esto permite absorber los picos de capacidad o utilizar software, almacenamiento o plataformas sin sobrecargar a su propio departamento de TI con la administración y el mantenimiento. Según los requisitos, como la disponibilidad, la seguridad de los datos y la conexión a sus propios sistemas, las arquitecturas de cloud público o híbrido, así como el cloud privado, se pueden utilizar para su propia empresa.

La base para ello es una infraestructura TI de alta disponibilidad que garantiza la conexión en red de los servicios y la transmisión de los datos.

Dominar la digitalización con la estandarización

Aproveche la oportunidad para avanzar en la digitalización de su empresa con soluciones flexibles de infraestructuras y en el cloud de Rittal y sus filiales.

Nuestra propuesta de valor:

  • Con la solución All in One, que se basa en un Edge Cloud Data Center escalable y de alta disponibilidad de Rittal y que está equipada con aplicaciones industriales como Industrial Analytics, Virtual Factory y Track & Trace
  • Junto con nuestros socios, ofrecemos soluciones de infraestructura y en el cloud como «TI como servicio»
  • Junto con nuestros socios, con el «Ecosystem IT de Rittal» ofrecemos todos los servicios necesarios a lo largo del ciclo de vida de los centros de datos desde un mismo proveedor.
  • La plataforma de sistema abierta RiMatrix NG cubre toda la infraestructura OT y ofrece la máxima flexibilidad a todos los niveles.
  • Los racks OCP (Open Compute Project) permiten reducir los costes de inversión y operativos, el consumo energético y el impacto medioambiental.
  • Gracias al estándar de 21" con una anchura de 600 mm se consigue un uso óptimo del espacio.
  • OCP es la tecnología base para uno de los mayores operadores de centros de datos de hiperescala.

Colocation

Infraestructuras óptimas para las opciones de Colocation

El sistema Colocation es una importante área de negocio de rápido crecimiento para los operadores de centros de datos, sobre todo los proveedores de internet y del cloud.

Industria 4.0

Mayor eficiencia y nuevos modelos de negocio gracias a la fábrica inteligente

Al conectar en red y digitalizar su producción, las empresas pueden satisfacer las crecientes expectativas de los clientes en cuanto a la personalización, la calidad y la entrega rápida de los productos.

Edge Computing

Ready for the digital transformation with edge computing

Edge computing creates the basis for real-time applications and Industry 4.0. Many sectors and companies are already benefiting from this high-performance technology made available by Rittal.