Ir a la nueva página web rittal.cl
Lista de favoritos

Industria de alimentación y bebidas

Alimentos producidos de forma limpia

"Rittal – The System." significa: soluciones de sistema bien pensadas para una producción higiénica en la industria de alimentación.

Los armarios de distribución, cajas de bornes y de mando son elementos imprescindibles en las instalaciones de producción y envasado de alimentos con procesos abiertos, en los cuales adquiere gran importancia la resistencia de las juntas a productos de limpieza y desinfección.

  • Planificación e ingeniería

    • Costes mínimos de planificación, construcción y producción
    • Satisfacción de las exigencias higiénicas más severas gracias a la utilización de armarios HD especiales
    • Considerables ventajas de costes y tiempo mediante planificación de soluciones en serie

  • Productos

    • Techo inclinado 30° hacia delante
    • Bisagras interiores
    • Juntas de silicona sin espacio hueco, más resistentes y fácilmente reemplazables
    • Cajas de terminales inclinadas 3° en todo el perímetro
    • Soporte mural distanciador para una limpieza perfecta incluso detrás de los armarios
    • Racor para cables y pies de nivelación sin rosca exterior

  • Cumplimiento de normas y directivas europeas

    • Directiva de máquinas 2006/42/CE
    • Disposiciones de la UE 852/2004
    • Estándares europeos, p. ej. EHEDG
    • Auditoría/certificación para IFS, BRC