Rittal amplía la generación de refrigeradores Blue e+ con la versión de 1,6 kW
2018-01-31. Rittal ofrece actualmente la gama de refrigeradores más eficiente del mercado bajo la denominación Blue e+. Este fabricante acaba de ampliarla con un nuevo equipo encuadrado dentro de la categoría de potencia de 1,6 kW. Aparte de presentar una eficiencia energética de hasta un 75% como media frente a las soluciones de refrigeración existentes hasta la fecha, estos equipos destacan también en los apartados conectividad, seguridad y manipulado. Además, su nueva aprobación FTTA simplifica los trámites de certificación UL.
Hasta ahora, la gama de refrigeradores Blue e+ de Rittal cubría un intervalo de potencias que va desde los 2 hasta los 6 kW. A partir del primer trimestre de 2018 se dispondrá ahora también de equipos compactos encuadrados dentro de la categoría de potencia inferior, de 1,6 kW. “Con esta incorporación no solo ampliamos nuestra gama de refrigeradores Blue e+ con un componente importante sino que también satisfacemos la demanda de refrigeradores compactos para la climatización eficiente de armarios de distribución existente en el mercado”, explica Steffen Wagner, Director del dpto. Climatización en Rittal.
Además de la homologación cULus, los refrigeradores y ventiladores con filtro Rittal disponen de la homologación UL dentro de la nueva categoría “FTTA” (Environmental-rated Accessories for Enclosures). “Esta homologación FTTA lleva aparejada la certificación por parte de UL de la obtención de la categoría y del grado de protección IP del armario de distribución climatizado. De esta forma queda respondida de forma vinculante una de las preguntas planteadas con mayor frecuencia por el conjunto de los usuarios”, señala este especialista en climatización.
Rittal apuesta en su gama de refrigeradores Blue e+ por un método híbrido innovador patentado. Este sistema utiliza una combinación de un compresor y de un heat pipe, que se encarga de la refrigeración pasiva. La estrategia de regulación del modo híbrido influye de forma determinante sobre la enorme mejora del rendimiento. Incluso la eficiencia energética de la refrigeración puramente con compresor de la nueva gama de equipos Blue e+ es muy elevada. Tanto en los ventiladores como en el compresor se emplean motores a c.c.. Gracias a la tecnología inverter, que permite ajustar las revoluciones del compresor y del ventilador mediante un regulador de tensión, se pone siempre a disposición exactamente la potencia de refrigeración necesaria. De esta forma el consumo energético desciende notablemente en comparación con una solución convencional. “Gracias a la elevada eficiencia energética de los nuevos refrigeradores, son posibles ahorros de, como media, el 75%, como demuestran los resultados de numerosas pruebas”, resalta Steffen Wagner.
Gracias a su capacidad multivoltaje estos equipos pueden operar con flexibilidad en todas las redes eléctricas corrientes en el mundo. El rango de tensiones de entrada va desde los 110 V (monofásica) hasta los 480 V (trifásica), para frecuencias de red de 50 ó 60 Hz.
Gracias a la refrigeración de potencia regulada se elimina el estrés térmico en todos los componentes del armario de distribución. Las constantes fluctuaciones de temperatura típicas p. ej. en la regulación de 2 puntos clásica forman ya parte del pasado. De esta forma se alarga considerablemente la vida útil no sólo de los refrigeradores, sino también de los componentes del armario de distribución, lo cual se traduce en términos generales en una mayor seguridad de los procesos.
El nuevo display gráfico táctil proporciona todas las informaciones relevantes de un vistazo. Los mensajes del sistema son mostrados de forma no cifrada y en varios idiomas. Unas interfaces de comunicación estandarizadas facilitan una integración sencillísima en los sistemas de control de procesos de las instalaciones de producción. Además, Rittal hace posible la conectividad en red de los equipos Blue e+ con los sistemas de monitorización, gestión energética y/o de jerarquía superior propios del cliente a través de OPC-UA, Profinet, SNMP, Modbus TCP y CANopen. Esto abre la puerta a nuevas aplicaciones, como Predictive Maintenance y Data Analytics.
Imágenes
Imagen 1: Rittal ofrece actualmente la gama de refrigeradores más eficiente del mercado bajo la denominación Blue e+ y amplía ahora con la nueva clase de 1,6 kW su familia de equipos encuadrados dentro de la categoría de potencia inferior.