Paso de cables
-
Marco de estanqueidad
Un sistema de estanqueidad flexible para diferentes secciones de cables y un sencillo paso de cables preconfeccionados. Bajos costes de instalación, elevado grado de protección, gestión flexible del cableado.
-
Boquilla escalonada Para grosor de pared de 1,5 hasta 4,5 mm
Para la entrada del cable, cortar simplemente según la sección del cable.
-
Paso de conectores para escotaduras para conectores (24 polos)
Para el paso de 2 cables preconfeccionados a través de la escotadura, sin tener que desmontar el conector.
-
Paso de conectores, pequeño
Para cables premontados con conector. Para grosor de material de hasta 4 mm Con bridas para cables puede realizarse una tracción de los cables preconfeccionados.
-
Módulo de entrada de cables para conexión de brazo soporte Ø 130 mm
Utilización de la escotadura de montaje para conexión de brazo soporte de 130 mm de Ø, redonda en cajas montadas a la pared para una entrada de cables estanca. Puede montarse posteriormente a la introducción de los cables. Provisto de dentado para la captación de los cables. Adecuado especialmente para cables de una misma sección.
-
Protección de cantos
Para el recubrimiento de escotaduras cortantes, protege contra heridas y evita dañar los cables introducidos.