Herramientas de punzonado Accesorios herramientas de punzonado Para punzonar escotaduras redondas, cuadradas y rectangulares. Accesorios herramientas de punzonado Perforadora para acero inoxidable con partición Perforadora para acero inoxidable con triple partición para facilitar la extracción de las virutas. Ir al producto Accesorios herramientas de punzonado Perforadora para chapa de acero sin partición Perforadora para chapa de acero para perforar escotaduras redondas, rectangulares o cuadradas, así como perfiles especiales. Ir al producto Accesorios herramientas de punzonado Perforadora de chapa de hendiduras para chapa de acero con partición Perforadora para chapa de acero con triple partición para facilitar la extracción de las virutas. Ir al producto Accesorios herramientas de punzonado Tornillo tensor Tornillos tensores como accesorio para las perforadoras. Disponibles con o sin rodamiento. Ir al producto Accesorios herramientas de punzonado Alicates punzonadora Punzona muescas de forma sencilla y rápida. Ahorra las tareas de lijar las muescas para la protección antitorsión de pulsadores, interruptores e instrumentos. Posibilidad de realizar muescas de 3,2 y 4,8 mm. Ir al producto